FB-DIAG/FF/NC
-
Přístrojový vazební člen
2316297
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC |
| Příkon typický | 27 mA |
| Maximální příkon | 29 mA |
| Signál | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: FOUNDATION Fieldbus | |
| Typ připojení | TBUS |
| Výstupní jmenovité napětí | ≤ 32 V |
| Výstupní proud | 29 mA |
| Maximální výstupní proud | 29 mA |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,7 mm |
| Výška | 85 mm |
| Hloubka | 70,4 mm |
| Barva | zelená |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Odolnost proti korozi dle ANSI ISA 71.04-1985 - závažnost G3 | : |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | IEC 61158-2 |
| Základ polní sběrnice | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Odolnost proti rušení tlumeným sinusovým kmitáním podle IEC 61000-4-12 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Suché teplo podle IEC 61131-2 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Vlhké teplo podle IEC 61131-2 |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | Ráz a vibrace podle EN 61131-2 a EN 50178 |
| Normy/předpisy | IEC 61158-2 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | Libovolné zaměření na nosnou lištu, NS 35, podle EN 60715 |
| Objednací číslo | 2316297 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 113 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 97,1 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno