SB-8ES6A8AWT00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1315000

M40, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: SB, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 6+4+4+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, kódování: Kódování 1, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Mechanické kódování spolehlivě zabraňují chybnému zasunutí
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli