UL osvědčení
ID schválení: E468743-20230808Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 5-pólový, Vestavná zásuvka, přímo, M12-Standardní, kódování: L, na volný konec vodiče, Montáž na přední stěnu, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2 m, 2,50 mm2, PEX lanko
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |