PV-FT-CCF-C-4-260-BU-SP
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1628091
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 260000
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. |
Typ produktu | Stěnová průchodka |
Produktová řada | SUNCLIX |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 2 |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Šířka | 18,6 mm |
Výška | 18,6 mm |
Délka | 43,2 mm |
Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 12 kV |
Jmenovitý proud (4,0 mm²) | 35 A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | III |
Povrch kontaktů | Stříbrný Ag |
Materiál kabelové těsnění | Elastosil LR 3065/50 |
Materiál kontakt | Cu |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
Délka vedení | 260 m |
Typ vedení | S02 |
Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu | 56x0,3 |
Vnější průměr vedení | 4,60 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
vnější plášť, barva | modrá |
Bezhalogenovost | ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 50 °C |
Objednací číslo | 1628091 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLBAA |
GTIN | 4055626380216 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,48 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,48 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno