PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1313281

Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: SELV

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Více místa na přední straně zařízení díky přenosu proudů do 20 A na malém prostoru
Technologie zajištění Duo Unlock pro větší flexibilitu při instalaci a údržbě
Bezpečné používání v extrémních okolních podmínkách díky vysokým stupňům ochrany a rázové pevnosti
Snadná manipulace díky osvědčené technice lisovaného nebo šroubového připojení
Mechanické a barevné kódování pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu