M17-3ES1N8AAD00S/1,5
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1695536
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 21,6 mm x 21,6 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí