cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 17-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |