Termomagnetický přístrojový jistič, 2pólový, rozběhová charakteristika F1 (rychlá), 2 kontakty přepínače, zástrčka pro základní prvek.
Termomagnetické výkonové spínače
Termomagnetické výkonové spínače obsahují tepelný i magnetický spouštěcí mechanismus. Aktivace ochranných přístrojů v případě zkratu je tak rychlejší než u tepelných pojistek. Přístrojové jističe splňují různé charakteristiky i požadavky na dlouhé trasy vedení. Poskytují tak ideální ochranu před přetížením a zkratovými proudy.
Termomagnetický jistič, 2-pólový, středně pomalá reakce, 1 spínací kontakt a 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický jistič, 1-pólový, rychlá reakce, 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický jistič, 1-pólový, středně pomalá reakce, 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický jistič, 2-pólový, středně pomalá reakce, 1 spínací kontakt a 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický výkonový spínač, 1-pólový, středně pomalá reakce, 1 spínací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický výkonový spínač, 1-pólový, středně pomalá reakce, 1 spínací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Termomagnetický přístrojový jistič, 2pólový, rozběhová charakteristika M1 (středně pomalá), 2 kontakty přepínače, zástrčka pro základní prvek.
Termomagnetický přístrojový jistič, 1-pólový, typ připojení: Šroubové připojení, vypínací charakteristika: F1 (rychlý), způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: Nosná lišta: 35 mm, jmenovitý proud: 0,2 A
Termomagnetický jistič, 1-pólový, rychlá reakce, 1 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Vaše výhody
- Maximální nadproudová ochrana u dlouhých tras vedení díky vypínací charakteristice SFB
- Propojení s koncepty dálkové komunikace díky integrovanému přepínacímu kontaktu
- Snížená náročnost instalace pomocí přístrojových jističů (v základně), které lze přemostit
- Jištění 230V/240V řídícího napětí AC s charakteristikou M1
- Termomagnetické přístrojové jističe jsou součástí systému COMPLETE line
Termomagnetické přístrojové jističe CB TM
Termomagnetické přístrojové jističe Funkce a provedení
Termomagnetické přístrojové jističe odpojují jak tepelně, tak magneticky. Oba systémy, bimetal a magnetická cívka, pracují nezávisle na sobě.
To znamená, že termomagnetické přístrojové jističe se v případě zkratu aktivují rychleji než tepelné přístrojové jističe.
Při tom platí, že při zkratu se mechanismus odpojení spustí během 3–5 ms.
Použijte přístrojové jističe s optimalizovanou charakteristikou SFB (Selective Fuse Breaking) pro realizaci delších vzdálenostní vedení vašeho zařízení. Ve spojení s napájením QUINT POWER od společnosti Phoenix Contact získáte maximální ochranu pro své vedení a přístroje. Přístrojové jističe lze kdykoli opět zapnout.
Naše termomagnetické přístrojové jističe jsou k dispozici v jednodílném a zásuvném provedení. Vyberte si mezi šroubovým připojením a technikou připojení push-in.
Jističe se montují do rozvaděčů nejrůznějščích strojů
Oblasti použití
Termomagnetické přístrojové jističe se používají převážně v informační a komunikační technice, ale také v procesním řízení. Díky různým rozběhovým charakteristikám a jemnému odstupňování jmenovitých proudů jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné.
Proto jsou ideální např. k ochraně řídicích jednotek s programovatelnou pamětí, ventilů, motorů a frekvenčních měničů.