ME-IO-S 55 CPU EM-RJ45 - Připojovací clona
1732368

Pouzdro na nosnou lištu, šířka: 21,2 mm, výška: 32,7 mm, hloubka: 54,8 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduché sestavení modulu se 2 bočními stěnami, 1 prostředním prvkem a 2 upevňovacími páčkami nosné lišty
Vysoká hustota připojení s 18pólovým přípojným konektorem v rozteči 5 mm
Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému dimenzování modulu optimální pro cenově citlivé aplikace
Díky upravitelným klapkám v modulu CPU je možná individualizace pro konkrétní aplikaci.
Jednoduché zapojení v modulu díky již potištěnému 18pólovému přednímu konektoru
Disponuje prostorově úsporným ukazatelem stavu