ME-IO-S 55 CPU EM-6P-L
-
Připojovací clona
1824422
Pouzdro na nosnou lištu, šířka: 21,2 mm, výška: 32,7 mm, hloubka: 54,8 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduché sestavení modulu se 2 bočními stěnami, 1 prostředním prvkem a 2 upevňovacími páčkami nosné lišty
Vysoká hustota připojení s 18pólovým přípojným konektorem v rozteči 5 mm
Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému dimenzování modulu optimální pro cenově citlivé aplikace
Díky upravitelným klapkám v modulu CPU je možná individualizace pro konkrétní aplikaci.
Jednoduché zapojení v modulu díky již potištěnému 18pólovému přednímu konektoru
Disponuje prostorově úsporným ukazatelem stavu