SACB-C-H180 8/16
-
Přípojný nástavec
1695977
Přípojný nástavec s integrovaným konektorem, pro boxy senzoru/aktoru M12 s plastovým závitem a zásuvným šroubovým připojením, pro 4, 6 nebo 8 zásuvných míst
Detaily výrobku
Typ produktu | Přípojný nástavec |
aplikace | Box senzoru/aktoru |
Počet zásuvných míst | 8 |
LED | ne |
Jmenovité napětí UN | 120 V |
Jmenovitý proud celkově | 10 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 26 ... 16 |
Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 26 ... 16 |
Délka odizolování Signální vedení | 7 mm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V / 120 V) = UN | |
1-8 / 5 (PE) = PE | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Materiálem Pouzdro | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA 6.6 V0 |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | Sn |
Vnější průměr vedení | 7 mm ... 12 mm |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 75 °C |
Objednací číslo | 1695977 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CBG |
Strana katalogu | Strana 127 (PC-2009) |
GTIN | 4017918888473 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 56,82 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 47,265 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno