PACT RCP-4000A-1A-D140-10M - Měnič proudu
1033483

Sada sestává z jednoho 1 A měřicího převodníku a jedné Rogowského cívky se signálním vedením. Délka Rogowského cívky: 450 mm, průměr: 140 mm. Délka signálního vedení: 10 m. Rogowského cívka měří AC proud sběrnic a silnoproudých vedení.

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty