Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C, perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. Podporuje PROFINET Conformance Class A a s integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.
FL SWITCH LM 4TX/1FX
-
Industrial Ethernet Switch
2989624
Nastavitelný řízený přepínač Ethernet se čtyřmi porty 10/100 MBit/s RJ45 a jedním portem FX-SC-Multimode 100 MBit/s
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 45 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 112 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Ethernet (RJ45) | |
Typ připojení | RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Počet kanálů | 4 (Porty RJ45) |
Světlovodiče Ethernet | |
Typ připojení | SC |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s (plný duplex) |
Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
Délka přenosu | 8000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
6400 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Vlnová délka | 1300 nm |
Počet kanálů | 1 (Režim SC-Multimode) |
Sériové rozhraní RS-232 | |
Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
Typ produktu | Přepínač |
Produktová řada | Lean Managed Switch |
Provedení | Bloková konstrukce |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funkce přepínače | |
Funkce diagnostiky | 1:1-Portmirroring |
Základní funkce | Přepínač zpráv odpovídající normě IEEE 802.3, 2 třídy priority dle IEEE 802.1p, protokol TCP/IP, podporující BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP , filtr PTCP |
Třída shody PROFINET | Conformance-Class A |
Funkce filtru | Quality of Service |
VLAN (až do 8 VLANs) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Management | Webovská správa (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Sériové rozhraní (V.24) | |
Redundance | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Stavové a diagnostické indikace | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
Bezpečnostní funkce | |
Základní funkce | Přepínač zpráv odpovídající normě IEEE 802.3, 2 třídy priority dle IEEE 802.1p, protokol TCP/IP, podporující BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP , filtr PTCP |
Místní diagnostika | US Napájecí napětí zelená LED |
Stav spojení zelená LED | |
Příjem datových bloků LED žlutá | |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6 W |
Přenosové médium | Měď |
optický vodič | |
Napájení | |
Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
Příkon typický | 250 mA (při US = 24 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m n.m. (sev)) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kritérium B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3/-4 |
Funkčnost | |
Základní funkce | Přepínač zpráv odpovídající normě IEEE 802.3, 2 třídy priority dle IEEE 802.1p, protokol TCP/IP, podporující BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP , filtr PTCP |
Systémové předpoklady | |
Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
Ukazatel stavu | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
Objednací číslo | 2989624 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN121 |
GTIN | 4046356342377 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 314 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 230 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
Konfigurovatelný kontakt alarmu
Webová správa, SNMP
Externě uložitelná konfigurace
Rozsáhlé varianty světlovodného vlákna
Kompaktní pouzdro
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno