FL SWITCH 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702653

Managed Switch 2000 řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 2 Porty Combo, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (klient a manager)
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
VLAN
Konfigurační paměť
Štíhlé provedení
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™