FL SWITCH 2216 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044029
Managed Switch 2000 řada, 16 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
RSTP
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (klient a manager)
Konfigurační paměť
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Přednastaven režim PROFINET