FL SWITCH 2214-2FX - Industrial Ethernet Switch
2702905

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Managed Switch 2000 řada, 14 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Režim SC-Multimode 100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

RSTP
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
MRP (klient a manager)
VLAN
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
Konfigurační paměť
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™