Svodiče přepětí pro informační techniku

Přepěťová ochrana pro informační techniku a telekomunikaci

Rozhraní informační techniky jsou obzvláště citlivá vůči přepětím. Narušení vysokých přenosových rychlostí prostřednictvím ochranného obvodu je nežádoucí. Výkonné a rychle reagující konstrukční prvky zajišťují dobrou ochranu při minimálním útlumu. Přepětí je bezpečně omezováno. Na šířku pásma to nemá téměř žádný vliv.

Go to Product Detail Page for item 2906756
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Svodič přepětí
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I - Svodič přepětí
2906756

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro tři signálové vodiče se společným referenčním napětím. Pro VF aplikace a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí, schválení EX e pro zónu 2. Lze použít v bezpečnostních obvodech až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906797
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí
2906797

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro tři signálové vodiče se společným referenčním napětím. Pro VF aplikace a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí. Nepřímé uzemnění přes plynovou bleskojistku, schválení EX e pro zónu 2, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.

Vaše výhody

  • Dodržování všech norem pro přepěťovou ochranu i pro vysokorychlostní sítě
  • Ochrana pro všechny běžné aplikace a signály pomocí kompletního produktového portfolia
  • Mnohostranné použití díky provedení a technikám připojení pro konkrétní aplikace
  • Jednoduchá zkouška díky zásuvným svodičům

Nové produkty

Přepěťová ochrana s montáží na nosnou lištu a na stěnu pro telekomunikační aplikace s instalací na nosnou lištu

Ochrana telekomunikačních aplikací

Pro vysokorychlostní přenosy pomocí VDSL a G.fast

Nový ochranný přístroj DT-TELE-WM-RJ45-PT-I chrání vysokorychlostní telekomunikační aplikace před poškozením způsobeným přepětím. Přepěťovou ochranu jednoduše připevněte na nosnou lištu, na panel rozvaděče nebo na stěnu.

Hlavní vlastnosti

  • Montáž na stěnu a nosnou lištu se svornicemi a systémovým konektorem
  • Použitelnost až do 250 Mb/s (VDSL) a 1,5 GBit/s (G.fast)
  • Integrovaný ukazatel stavu

Vaše výhody

  • Snadná instalace do skříněk a na stěnu pomocí šroubů a přichycení na nosnou lištu
  • Žádné omezení přenosu dat ani při vysokých rychlostech
  • Přesná kontrola funkcí na ukazateli stavu na přístroji

Svodič přepětí pro informační techniku

Svodiče přepětí pro informační techniku

Konfigurátor přepěťové ochrany pro informační techniku

Sestavte vhodnou přepěťovou ochranu pro své datové sítě.

Přehled produktových řad

Produkty z produktové řady DATATRAB DT pro různé aplikace
Jednodílná přepěťová ochrana pro telekomunikační aplikace s různými technikami připojení
PLUGTRAB PT-IQ s technikou připojení push-in a 3stupňovou signalizací
Produkty z produktové řady DATATRAB DT pro různé aplikace

Produktová řada DATATRAB DT společnosti Phoenix Contact nabízí ochranu pro mnoho aplikací:

  • Vysokorychlostní sítě až 10 GBit Ethernet
  • Sítě s rozhraním RS 485
  • Analogová a digitální rozhraní pro telekomunikace, včetně DSL

Všechny svodiče přepětí obdržíte s vhodnou technikou připojení pro váš systém.

Varianta DT-LAN-CAT6+ zvládá různé datové protokoly při velmi vysokých přenosových rychlostech jako je Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring a DS1.

DATATRAB můžete použít buď jako adaptér, nebo jako modul na nosnou lištu.

Jednodílná přepěťová ochrana pro telekomunikační aplikace s různými technikami připojení

S konstrukční šířkou pouhých 6 mm nabízí TERMITRAB complete s TTC‑6‑1x2‑TELE… úzkou a spolehlivou ochranu telekomunikačních rozhraní. Ochranný obvod je optimalizován pro aplikace VDSL. I při vysokých přenosových rychlostech do 250 Mbit/s chrání kompaktní přepěťová ochrana bezpečně před tranzienty, aniž by byl ovlivněn užitečný signál.

Ochranné přístroje pro telekomunikační rozhraní jsou k dispozici jak s technikou push-in, tak s technikou šroubového připojení.

PLUGTRAB PT-IQ s technikou připojení push-in a 3stupňovou signalizací

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ nyní spolehlivě chrání před přepětím i datová vedení. Ochranný obvod je speciálně přizpůsoben vysokofrekvenčním aplikacím. Všechny konstrukční díly ochranného obvodu omezující napětí jsou neustále monitorovány.

Vaše výhoda: I předběžné poškození způsobené častým přepětím je rozpoznáno a nahlášeno. Díky vícestupňovému ukazateli stavu kdykoli uvidíte stav svodičů přepětí:

  • Červená = nutná výměna
  • Žlutá = doporučena výměna
  • Zelená = svodič přepětí v pořádku

Přes řadič lze zajistit souhrnné dálkové hlášení všech připojených ochranných přístrojů. Můžete si vybrat mezi tradičním šroubovým připojením a pohodlnou technikou připojení push-in.

Přepěťová ochrana pro informační techniku

Použití DATATRAB

Typické oblasti použití

Ochranné přístroje pro informační techniku se dělí na dvě oblasti:

  • Datová rozhraní
  • Telekomunikační aplikace

Datová technika pracuje s velmi nízkými napětími a vysokými přenosovými rychlostmi. Telekomunikační systémy naproti tomu využívají na základě kabelové infrastruktury nižší přenosové rychlosti ve spojení s vyššími napětími.