PT-IQ-2X2+F-12DC-UT
-
Svodič přepětí
2800985
Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu, pro dva 2vodičové signální obvody provozované bez zemního potenciálu. Nepřímé uzemnění přes plynovou bleskojistku. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Dálkové hlášení a napájení konektoru sběrnice na nosnou lištu se vytváří při osazení modulu na konektor sběrnice na nosnou lištu. |
| Produktová řada | PLUGTRAB IQ |
| Zkušební třída IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, vícestupňově |
| Páry žil na modul | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,7 mm |
| Výška | 91 mm |
| Hloubka | 77,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| černá (RAL 9005) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Maximální trvalé napětí UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Jmenovitý proud IN | 700 mA (50 °C) |
| Jmenovitý proud | 700 mA (50 °C) |
| Provozní proud IC při UC | ≤ 1 µA (v signálním obvodu) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | 10 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 10 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-signální zem) | 10 kA |
| Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) | 2,5 kA |
| Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-signální zem) | 2,5 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Ochranná úroveň Up (vodič-signální zem) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Ochranná úroveň Up staticky (vodič-vodič) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 50 V (C2 - 10 kA) | |
| Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 1 ns |
| Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (vodič-signální zem) | ≤ 100 ns |
| Vložený útlum aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému | typ. 600 kHz |
| Kapacita (žíla-žíla) | typ. 4 nF |
| Odpor na jednu větev | 1,2 Ω ±5 % |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, vícestupňově |
| Požadované předjištění maximální | 800 mA (FF) |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-signální zem) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-vodič) | ≤ 25 ms |
| Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-země) | ≤ 50 ms |
| Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-signální zem) | ≤ 50 ms |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
| Poznámka | 2000 + A1:2008, modifikováno |
| Normy/předpisy | EN 61643-21 |
| Poznámka | 2001 + A1:2009 |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | 2007 + A1:2011 |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | 2005 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2800985 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL2 |
| Kód výrobku | CL2151 |
| GTIN | 4046356665735 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 126,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 121,6 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | baba1e99-d6a0-4831-80e9-290d13830dd5 |
Kompatibilní produkty
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Koncovka 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Konektor desky plošných spojů 1881354
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
SSA 3-6 - Připojení stínění 2839295
-
SSA 5-10 - Připojení stínění 2839512
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Šroubovák 1212602
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2906878
Vaše výhody
Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
Pevná a bezchybná instalace prosttřednictvím spojovacího prvku na nosnou lištu
Velmi snadná údržba díky dvoudílné konstrukci
Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno