D-LAN-19"-8
-
Svodič přepětí
2880163
19" modul s 8 porty s ochranou proti přepětí, pro datová rozhraní v sítích Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI dle Class D/EN 50173 (CAT5e), připojení na ochranný přístroj: zásuvky RJ45.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorová úspornost díky nízké konstrukční výšce (1 U)
Snadné připojení do sítě pomocí zásuvek RJ45
Díky přizpůsobenému ochrannému obvodu lze použít až do rychlosti 1 GBit/s
Jednoduché rozšíření díky modulárnímu provedení