FLKM-D 9 SUB/S/LA
-
Předávací modul
2281623
Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub s kolíkovými kontakty, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, s optickou indikací, počet pólů 9
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Produktová řada | VARIOFACE |
Počet pólů | 9 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 2,5 A |
Úroveň pole | |
Přípojka podle normy | IEC / EN |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
Počet pólů | 9 |
Ukazatel stavu | LED |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Rozměry zboží | |
Šířka | 45 mm |
Výška | 58,5 mm |
Hloubka | 77 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid 6 zelený |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2281623 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2182 |
GTIN | 4017918054878 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 87,55 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 71,546 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno