HC-B 24-TMS-100/O1M40G-EMV
-
Pouzdro EMC
1691052
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE EMC B24, se šroubovým zámkem, výška 100 mm, s objímkou 1x M40 a přímým kabelovým vývodem
Detaily výrobku
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Typ produktu | Pouzdro se šroubovým zámkem |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
aplikace | EMC |
Provedení | B24 |
Druh šroubení | 1x M40 |
Upevňovací šrouby | M6 |
Kabelový vývod | přímo |
Utahovací moment | 3 Nm (Uzamykací šroub) |
Šířka | 57 mm |
Výška | 100 mm |
Délka | 152 mm |
Montážní rozměr | |
Šířka montážní otvor | 35 mm |
Délka montážní otvor | 112 mm |
Materiál těsnění | NBR, vodivý |
Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
Materiál povrchu pouzdra | EMC-povrstvení, stříbrné |
Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 1x M40 |
Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
Pro docílení optimálního účinku stínění je nutné odstranit izolující práškové lakování na rozvaděči v oblasti profilového těsnění. Utahovací moment uzamykacího šroubu: 3 Nm. | |
Upevňovací šrouby | M6 |
Objednací číslo | 1691052 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7AAA |
GTIN | 4017918616526 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 511,24 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 511,24 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Ochranné víko 1690804
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelové šroubení 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelové šroubení 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Redukční adaptér 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Uzavírací šroub 1645875
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno