Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelové šroubení
1607729

Kovové šroubení do 5 barů, délka závitu: 8 mm, průměr kabelu: 27 ... 34 mm, SW 50, šroubení: M40

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty