HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL
-
Pouzdro
1413401
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B10, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem 1x M25 s bočním kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)
Detaily výrobku
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Typ produktu | Pouzdro se šroubovým zámkem |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
Produktová řada | HC-ADV |
aplikace | Offshore/EMC |
Provedení | B10 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Druh šroubení | 1x M25 |
Provedení | Vysoké provedení |
Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
Kabelový vývod | boční |
Šroubení Pg | bez |
Utahovací moment | 3 Nm ... 5 Nm (pro upevňovací šrouby M6 pouzdra konektoru) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 57 mm |
Výška | 93,7 mm |
Délka | 105 mm |
Montážní rozměr | |
Šířka montážní otvor | 35 mm |
Délka montážní otvor | 65 mm |
Materiál těsnění | NBR, vodivý |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 1x M25 |
Typ zajištění | Šroub |
Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
Objednací číslo | 1413401 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APH |
GTIN | 4055626030357 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 269,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 263,3 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-AF - Montážní příruba 1686533
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelové šroubení 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelové šroubení 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Šroubení chráničky 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Šroubení chráničky 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Šroubení chráničky 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Šroubení chráničky 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Šroubení chráničky 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Šroubová vložka 1208911
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno