HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Pouzdro
1082585
Kryt patice B10, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, materiál ochranného krytu: PC, kabelové vývody: 2, boční, 2x M40, výška: 74,5 mm, kabelové šroubení: bez, ochranné víko: ano, Standard
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Druh pouzdra | Kryt patice |
| aplikace | Standard |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Druh šroubení | 2x M40 |
| Ochranné víko | ano |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 52 mm |
| Výška | 74,5 mm |
| Délka | 92 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 5,5 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Zajištění) |
| V0 (Ochranné víko) | |
| Materiál těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
| Materiál ochranného krytu | PC |
| Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 2x M40 |
| Typ zajištění | Třmen |
| Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (pro upevňovací šrouby M5 krytu patice) |
| Montážní pokyny | Otvor je uzavřen plastovou zaslepovací zátkou a může být otevřen šroubovákem. |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 (S uzavřeným ochranným krytem) |
| IP67 (v zasunutém stavu) | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1082585 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APB |
| GTIN | 4055626816227 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 290 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411192
-
HC-B10-SP-CBK - Profilové těsnění 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Třmen pouzdra 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Ochranné víko 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Ochranné víko 1421101
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Šroubení chráničky 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Šroubení chráničky 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Šroubení chráničky 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Šroubení chráničky 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Šroubení chráničky 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Šroubení chráničky 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Šroubení chráničky 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Šroubení chráničky 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Šroubení chráničky 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Šroubení chráničky 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Šroubení chráničky 3241064
Vaše výhody
Dobrý stínicí účinek u elektromagnetických poruch
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno