HC-EVO-B24-HLFD-PLBK
-
Pouzdro
1420935
Pouzdra konektorů B24, pro příčný zámek, materiál: PA 6.6-FR, kabelové vývody: 1, přímo/boční, výška: 63 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Detaily výrobku
Všeobecně | pro kontaktové vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10 |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
Produktová řada | HC-EVO-B |
aplikace | Standard |
Provedení | B24 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Provedení | Nízké provedení |
Stíněno | ne |
Kabelový vývod | přímo |
Šroubení Pg | bez |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 43,8 mm |
Výška | 63 mm |
Délka | 120 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
Mechanické údaje | |
Typ zajištění | Pin |
Montážní pokyny | Základní pouzdro konektoru musí být doplněno šroubením EVO. Šroubení EVO je k dostání ve 4 velikostech. S tímto šroubením může být vytvořen rovný nebo boční kabelový vývod. Montáž šroubení EVO se provede ručně nebo pomocí kleští na trubky. |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
Stupeň ochrany (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1420935 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APL |
Strana katalogu | Strana 636 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626249346 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 105 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 110 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,91 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelové šroubení 1407672
-
US-EMP (20X9) - Zaskakovací štítky 0829439
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Ochranné víko 1346552
-
US-EMP (20X9) CUS - Zaskakovací štítky 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelové šroubení 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelové šroubení 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelové šroubení 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptér 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptér 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptér 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptér 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptér 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptér 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptér 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptér 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptér 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptér 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptér 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptér 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelové šroubení 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelové šroubení 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelové šroubení 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelové šroubení 1414643
Vaše výhody
Flexibilní směr vývodu vodiče po straně nebo přímo
Nižší náklady jako kovové provedení
Nízká hmotnost
Menší nebezpečí kondenzace
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno