HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV
-
Pouzdro EMC
1604308
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE EMC B10, s bajonetovým zajištěním, výška 100 mm, se závitem 1x M25, bočním kabelovým vývodem
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | EMC |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 100 mm |
| Délka | 105 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 65 mm |
| Materiál těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | Povrstvení práškem |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel, držadlo: PA-GF |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
| Případné izolačně působící práškové lakování na rozvaděči by mělo být v oblasti profilového těsnění odstraněno, aby bylo dosaženo optimálního stínicího účinku. |
| Objednací číslo | 1604308 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947989 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 378,33 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 345,5 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-BF - Montážní příruba 1604641
-
HC-B-BF-SET - Montážní příruba 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Ochranné víko 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelové šroubení 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelové šroubení 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelové šroubení 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Redukční adaptér 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Rozšiřující adaptér 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Uzavírací šroub 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Šroubení chráničky 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Šroubení chráničky 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Šroubení chráničky 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Šroubení chráničky 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Šroubení chráničky 3241062
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno