M23-0000000A600S-SIG
-
Pouzdro pro kulatý konektor
1554119
Pouzdro přístrojového konektoru na přední stěnu, série: M23 PRO Signal, úhlové, otočné, pro rychlospojku standardní a ONECLICK, 4× Ø 3,2; upozornění: používat jen v kombinaci s kontaktními vložkami uvedenými v příslušenství; bezpečnostní a montážní pokyny viz referenční výrobek 1629082
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Kontaktní vložky objednejte zvlášť |
Typ produktu | Pouzdro kulatého konektoru |
Řada | M23 PRO Signal |
Provedení | Přírubové těleso |
Pouzdro přístrojového konektoru | |
Šroubení Pg | bez |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál pouzdra | GD-Zn |
Provedení | úhlový, otočný |
Pouzdro | |
Provedení | Přírubové těleso |
Druh závitu | M23 |
Typ konstrukce | úhlový, otočný |
Druh zajištění | pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK |
Způsob montáže | Montáž na přední stěnu / čtyřhranná příruba (4x Ø 3,1 mm) |
Rozměr příruby | 28 mm x 28 mm |
Materiál pouzdra | GD-Zn |
Druh ochrany (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (viz snížení výkonu) |
Výška | 2000 m |
Objednací číslo | 1554119 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABR |
Kód výrobku | ABRABQ |
GTIN | 4067923033504 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 112,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 109,241 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktní vložka 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktní vložka 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktní vložka 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktní vložka 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Plastový ochranný kryt 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Těsnicí kroužek 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Těsnicí kroužek 1521138
-
RC-06P1N120000X - Kontaktní vložka 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontaktní vložka 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontaktní vložka 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontaktní vložka 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontaktní vložka 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontaktní vložka 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontaktní vložka 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontaktní vložka 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontaktní vložka 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontaktní vložka 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontaktní vložka 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontaktní vložka 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontaktní vložka 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontaktní vložka 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontaktní vložka 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontaktní vložka 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontaktní vložka 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontaktní vložka 1241521
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno