Štítek pro označení skupiny, zasunutelný do středu svorky pro svorky Push-in ...1,5/S,
Popisové pole 25x12 mm, rozteč 3,5 mm, popsán EML (25,4x12,7)R
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Značkovače pro svorky, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 48, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 9,6 mm
Zaskakovací nástroj, usnadňuje zacvaknutí značkovače TMT do ploché drážky štítku
Označovací karta, Arch, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...(99)100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 2,8 mm, šířka textového pole: 5,08 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 4,45 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 15,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 5, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 15,1 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 3,97 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 4,45 mm, šířka textového pole: 5,2 mm
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,15 mm, šířka textového pole: 4,15 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 16,3 mm, Počet jednotlivých štítků: 5, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 16,25 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.