Značkovače pro svorky, Podložka, fialová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknutí, pro šířku svorek: 12 mm, Počet jednotlivých štítků: 40
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými sudými čísly: 42 ... 60, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, fialová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknutí, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 48
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: Z, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Nosič štítků, pro všechny svornice, k nimž je určena přepážka TS-KK 3, pro onačení ZB 5, barva: šedá
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, odsazená patka, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: modrá
Arch označovacích štítků plochý, 100dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 50, 10 stejně potištěných pásů na jeden plochý arch označovacích štítků, vhodné pro všechny svorky v rozteči 6,2 mm, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 81 ... 90, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm, způsob montáže: zasunout
Značkovače pro svorky, Podložka, fialová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknutí, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 81 ... 90, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.