označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: O, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: Y, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
Proužky označovacích štítků, bílá, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,3 mm, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,3 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 3,6 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, oranžová, popsané, podélně potištěné: Dekády 110-200, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10
označovací karta simplex, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 60, 25 stejných dekád na jedné straně, bílá, pro šířku svorek: 6 mm, způsob montáže: aretovat
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: červená
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 11 ... 20, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: zasunout
Proužky označovacích štítků, bílá, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,3 mm, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,3 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.