Štítek, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 300, výška textového pole: 73 mm, šířka textového pole: 100 mm
Označování přístrojů
Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.
Plastový štítek s otvorem, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 30 mm
Plastový štítek, Podložka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 8, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm
Plastový štítek, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 100 mm
Zaskakovací štítky, Karta, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 21, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm
Plastový štítek, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 51, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 27 mm
Plastový štítek, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 20 mm
Štítek, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 27 mm
Štítek, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 84, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm
Plastový štítek, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 27, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 35 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
- Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů
Použití v rozvaděči
Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.
Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.
Nalepovací označování přístrojů
Nalepovací označování přístrojů
Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.
Přišroubovatelné značení přístrojů
Přišroubovatelné značení přístrojů
Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.
Použití v nosiči s plastovými štítky
Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků
Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.