Vkládací štítek, k označování řady Axioline F od společnosti Phoenix Contact, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 46 mm, šířka textového pole: 35 mm
Označování přístrojů
Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.
Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 85,6 mm
Arch etiket DIN-A4, Arch, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 63, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 50 mm
Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, délka role: 8 m, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 8000 mm
Etiketa pro drsné povrchy, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 40 mm
Zaskakovací štítky, Karta, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 30, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm
Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 75,6 mm
Plastový štítek, Podložka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 49 mm
Popisky přístrojů, Arch, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, průměr: 24 mm, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 30 mm
Značení přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 50 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
- Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů
Použití v rozvaděči
Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.
Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.
Nalepovací označování přístrojů
Nalepovací označování přístrojů
Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.
Přišroubovatelné značení přístrojů
Přišroubovatelné značení přístrojů
Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.
Použití v nosiči s plastovými štítky
Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků
Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.