Plastový štítek, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 22 mm, šířka textového pole: 22 mm
Označování přístrojů
Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.
Plastový štítek, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 45, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 35 mm
Vkládací štítek, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 5, výška textového pole: 23 mm, šířka textového pole: 103 mm
Značení přístrojů, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 40 mm
Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 10000, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 18 mm
Vkládací štítek, k označování modulů Inline od společnosti Phoenix Contact, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 62 mm
Vkládací štítek, K označování ovládání Siemens S7-1500, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 23 mm, šířka textového pole: 109 mm
Etiketa pro pouzdra ME ... UT ..., Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 200, výška textového pole: 76 mm, šířka textového pole: 44 mm
Gravírovací materiál, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 60, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 22 mm
Gravírovací deska, Deska, podle přání zákazníka, nepopsaný, popisovatelné pomocí: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 610 mm, šířka textového pole: 610 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
- Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů
Použití v rozvaděči
Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.
Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.
Nalepovací označování přístrojů
Nalepovací označování přístrojů
Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.
Přišroubovatelné značení přístrojů
Přišroubovatelné značení přístrojů
Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.
Použití v nosiči s plastovými štítky
Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků
Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.