Označování přístrojů

Označování přístrojů

Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.

Go to Product Detail Page for item 0828782
US-EMP (60X30) - Zaskakovací štítky
US-EMP (60X30) - Zaskakovací štítky
0828782

Zaskakovací štítky, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0828932
US-EMSP (90X60) SR - Popisky přístrojů
US-EMSP (90X60) SR - Popisky přístrojů
0828932

Popisky přístrojů, Karta, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 2, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 0829435
US-EMP (25X6) - Zaskakovací štítky
US-EMP (25X6) - Zaskakovací štítky
0829435

Zaskakovací štítky, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: vložit, Počet jednotlivých štítků: 88, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 0830291
EML (24X3)R - Štítek
EML (24X3)R - Štítek
0830291

Štítek, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 3 mm, šířka textového pole: 24 mm

Go to Product Detail Page for item 0819547
EMLP (45X15)R SR - Štítek
EMLP (45X15)R SR - Štítek
0819547

Štítek, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 45 mm

Vaše výhody

  • Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
  • Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
  • Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů

Značení přístrojů

Použití v rozvaděči

Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.

Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Použití v nosiči s plastovými štítky

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.