UM5-TM (5X10) - Značkovače pro svorky
0830922

Značkovače pro svorky, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 24, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných pásků lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Řada popisovačů UM5-TM ... nabízí popisky pro svornice Cabur
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu