UM1-TM (3,5X12)
-
Značkovače pro svorky
0830925
Značkovače pro svorky, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 34, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 3,5 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných pásků lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Řada popisovačů UM1-TM ... nabízí popisky pro svornice Weidmüller, Conta-Clip a Klemsan
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu