LS-EMLP-AL (60X15) BK CUS
-
Popisky přístrojů
0831878
Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, černá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 16, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Gerätemarker |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 16 |
Technologie označování | Přímý laserový popis |
Šířka | 59,70 mm |
Výška | 14,80 mm |
Hloubka | 1,05 mm |
Délka | 14,8 mm |
Tloušťka fólie | 800 µm |
Tloušťka lepidla | 250 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiálem | Hliník |
Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování. |
Odolnost vůči povětrnostním vlivům | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 1000 h |
Postup | A |
Tepelná odolnost | |
Poznámka | Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu. |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Vysokotlaký čistič – zkouška | |
Specifikace zkoušky | ISO 20653:2013-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany vody | IP X9K |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 125 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 1 rok |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 0831878 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BG8 |
Kód výrobku | BG814D |
GTIN | 4046356930284 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 137,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,99 g |
Číslo celní sazby | 83100000 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Hliníkové značení přístrojů k nalepení
Označení z kovu, s vysokou pevností při nízké hmotnosti
Vyšší trvanlivost díky dekorativně eloxovanému povrchu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno