V laserovém popisování určuje TOPMARK NEO nové standardy. Tento popisovací systém vytváří laserové popisky pro maximální nároky v minimálním čase. S více než 650 různými materiály zpracovává tiskárna TOPMARK NEO rozsáhlé portfolio materiálů pro označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů. K dispozici jsou při tom označovací materiály z ušlechtilé oceli, hliníku, ABS, polyakrylátu, polypropylenu a polykarbonátu. Jednoduchá obsluha se může provádět bez větších předchozích znalostí. Prostřednictvím přehledného dotykového displeje ovládáte laser intuitivně, rychle a i bez speciálních odborných znalostí. Můžete tak zpracovávat nejrůznější materiály pro flexibilní označování vašich aplikací. Tiskárna TOPMARK NEO s rychlostí více než 250 štítků za minutu je nejrychlejší stolní laserový označovač ve své třídě, a to díky jedinečné manipulaci s materiálem a integraci do desktopového označovacího softwaru od společnosti Phoenix Contact.
Obsah dodávky:
Laserový označovač TOPMARK NEO (1012015) s adaptérovou deskou LS vč. 4 magnetů (1012104), přídržného plechu LS (0803478), síťového kabelu typu E a F, kabelu LAN a návodu k obsluze s prohlášením o shodě. Odsávací zařízení TMN-EXTRACTION (1012102) s filtrační výbavou (1012100; 0803305; 0803306), odsávací hadicí (1012101), soupravou štěrbinových trysek (083310), síťovým kabelem typu E a F, 25pólovým kabelem D-SUB a návodem k obsluze s prohlášením o shodě
TOPMARK NEO SET
-
Sada laserového označovače
1012018
Sada zařízení skládající se z laserového označovacího systému TOPMARK NEO a odsávacího zařízení TMN-EXTRACTION pro efektivní označování kovových a plastových značek produktových řad LS, UCT, UC/PP, UM
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezúdržbový provoz díky technologii vláknového laseru
Intuitivní a časově úsporná obsluha díky integrovanému značkovacímu softwaru s grafickým uživatelským rozhraním
Malá instalační plocha: vyžaduje plochu pouze asi dvou archů DIN A3
Rychlé popisování plastových a kovových štítků pro označování svornic, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení
Jednoduché ovládání pomocí desktopového popisovacího softwaru od společnosti Phoenix Contact
Třída laseru 1 podle DIN EN 60825-1: není nutná osoba pověřená prací s laserem
Pro všechny materiály UniCard (UCT) a LaserSheet (LS)
Kvalitní rychlý popis Označení materiálu UniCard za pouhých 8 sekund
Integrovaná identifikace materiálu zabraňuje chybnému označení