TMN-EXTRACTION - Čisticí souprava
1012102

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Čisticí souprava, Filtrační a odsávací zařízení pro efektivní odsávání kouřových plynů a prachu z laserových emisí tiskárny TOPMARK NEO, hmotnost: 55 kg, délka: 0,35 m, šířka: 350 mm, výška: 880 mm, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Sladěno a koncipováno pro použití s tiskárnami TOPMARK NEO
Automatické řízení prostřednictvím obousměrné komunikace s tiskárnou TOPMARK NEO
Třístupňový filtrační systém, který se skládá z předfiltru, filtru částic a filtru s aktivním uhlím
99,95 % (filtr částic H13) odsávaných částic kouře a
prachu je zachyceno filtračním systémem
Modulární konstrukce se samostatně vyměnitelnými filtry