PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - Patice pro relé
2900456

6,2 mm svornicová základna PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně, s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, s rozdělením napájecího napětí senzoru (BB), 1 spínací kontakt, vstupní napětí: 120 V AC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vysoké napětí odpadnutí relé
Necitlivé na rušivé proudy