PLC-BSP- 5DC/21
-
Patice pro relé
2980238
6,2 mm svornicová základna PLC s pružinovou svorkou, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 5 V DC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Patice relé |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Univerzální |
Provozní režim | 100 % ED |
Možnosti osazení | Miniaturní relé REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21 |
Ochranné spínání | blokovací dioda, dioda na ochranu proti přepólování |
Vstupní jmenovité napětí UN | 5 V DC |
Ochranné spínání | Ochranná dioda |
Vstupní jmenovité napětí UN | 5 V DC |
Možnosti osazení | Miniaturní relé REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21 |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Ukazatel stavu | LED |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2980238 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6221 |
GTIN | 4017918876715 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 25,96 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 25,69 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno