Popisování kabelů

Označování vodičů a kabelů

Popisování kabelů zlepšuje přehled ve vašich rozvaděčích a zařízeních: označte si vodiče a kabely jednoznačně a trvale. Značení vodičů a kabelů usnadňuje montáž a údržbu a pomáhá při odstraňování závad. Dodáváme optimální popisek pro každou aplikaci v různých provedeních a s různými druhy montáže.

Vaše výhody

  • Mnoho možností díky různým způsobům montáže
  • Přizpůsobení okolí pomocí různých materiálů pro použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí
  • Vysoká kvalita: Vynikající značení odolné vůči otěru a poškrábání

Najděte pro své popisky kabelů ten správný typ montáže

Jednoduše si vyberte: Ať už chcete značení vodičů nebo kabelů namontovat jakkoli, společnost Phoenix Contact má pro každou aplikaci vždy vhodné řešení.

Popisování kabelů pro připnutí

Značení kabelů pro připnutí

Popisování kabelů pro připnutí

Značení vodičů pro připnutí mají dvě popisovací pole. Jsou neztratitelná a vždy dobře čitelná. Můžete je připnout ručně na již propojené vodiče a kabely.

Značení kabelů k navléknutí

Značení kabelů k navléknutí

Značení kabelů k navléknutí

Jednotlivá značení se na vodič navléknou nebo se upevní pomocí kabelových spon. K dodání jsou různé materiály ve formátu karet nebo v rolích.

Značení kabelů k nasunutí

Značení kabelů k nasunutí

Značení kabelů k nasunutí

Vodiče můžete vybavit také označovacími objímkami, které budou plnit funkci nosných systémů. V takovém případě je značení zaručeno prostřednictvím popisovatelných vkládacích štítků a chráněno nosičem. Je tak možné i dodatečné označování.

Označovací dutinky k nasunutí

Označovací dutinky k nasunutí

Označovací dutinky k nasunutí

Pro bezpečné a jednoduché označování vodičů bez možnosti tiskového systému na místě použijte již popsané dutinky. Speciální tvar označovacích dutinek totiž zabraňuje přetočení jednotlivých označovacích dutinek k sobě.

Smršťovací bužírka k nasunutí

Smršťovací bužírka k nasunutí

Smršťovací bužírka k nasunutí

Pro označení neztratitelných kabelů a vodičů používejte nejlépe výhodné smršťovací bužírky. Společnost Phoenix Contact nabízí smršťovací bužírky předem osazené nebo jako zboží v rolích.

Popisování kabelů k nalepení

Popisování kabelů k nalepení

Popisování kabelů k nalepení

Štítky se skládají z popisovacího pole a průhledné fólie. Fólie chrání popisek před otěrem a znečištěním. Štítky dodáváme v různých velikostech a tvarech.

Značení vodičů pomocí kabelových spon

Značení vodičů pomocí kabelových spon

Značení vodičů k montáži pomocí kabelových spon

Pomocí běžných kabelových spon můžete na vodiče a kabely připevnit značení – nezávisle na jejich průměru. Využijte velkou označovací plochu, která nabízí místo pro obsáhlé popisy.

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES