WML-FLAG 6 (20X10)R - Praporky k označování kabelů
0830711

Praporky k označování kabelů, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 20 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samolepicí označení vodiče jako páska
Kvalitní obraz popisu vytvořený termosublimačním tiskem
Odolné vůči rozpouštědlům
Oboustranně potisknutelné