WML 7,5 (17X9)R - Etiketa pro zabalení kabelu
0828444

Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 2,9 ... 7,6 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 7,6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1500, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Rychlá a jednoduchá manipulace
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely