WML 6 (13X13)R
-
Etiketa pro zabalení kabelu
0816252
Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 6,1 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 6,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 7000, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 12,7 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Rychlá a jednoduchá manipulace
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely