UCT-WMTBA (29X6) - Označovač kabelů
1014084

Označovač kabelů, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 12, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 29 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada popisek UniCard UCT-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání