Modulární malá řídicí jednotka AXC 1050 pro V/V systém Axioline je rychlá, robustní a jednoduchá – je důsledně přizpůsobená maximálnímu výkonu, jednoduché manipulaci a použití v náročných průmyslových podmínkách.
AXC F 1050
-
Řídicí jednotka
2404701
Axiocontrol pro přímé ovládání Axioline I/Os. Se 2 rozhraními Ethernet a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Řídicí jednotka |
Produktová řada | Axiocontrol |
Provedení | Axioline |
Procesor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
Remanentní datová paměť | 48 kB (NVRAM) |
Runtime systém IEC 61131 | |
Programová paměť | 2 MB |
Datová paměť | 2 MB |
Počet úloh řídicích jednotek | 8 |
Axioline | |
Počet dat procesu | max. 4096 Bit (Místní sběrnice Axioline F (Input)) |
max. 4096 Bit (Místní sběrnice Axioline F (Output)) | |
Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr) |
Modbus/TCP-Client | |
Počet dat procesu | max. 32768 Bit (na stanici) |
PROFINET | |
Funkce zařízení | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
Specifikace | Version 2.3 |
Rychlost aktualizace | min. 32 ms (16 účastníků) |
min. 32 ms (8 účastníci) | |
min. 16 ms (4 účastníci) | |
min. 8 ms (2 účastníci) | |
min. 4 ms (1 účastník) | |
Conformance Class | A |
Počet podporovaných účastníků | max. 16 (na řadiči PROFINET) |
Device ID | 0142hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Funkčnost | |
Podporované programovací jazyky | Programování podle IEC 61131-3 |
Systémové předpoklady | |
Inženýringový nástroj | PLCnext Engineer |
Konfigurační nástroje | Config+ od verze 1.01 |
Runtime systém | eCLR |
Aplikační rozhraní | OPC |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | max. 3 W |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | ano |
Popis hodin reálného času | 1,73 s/den = 20 ppm při 25 °C |
Potenciály | |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky |
Ochrana proti přepólování napájecího napětí; elektronicky | |
Potenciály: Napájení logického napětí UL (z UL se vyrábí napájení místní sběrnice Axioline F Usběrnice) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 160 mA (se 2 A na Usběrnici pro V/V a UL = 24 V) |
Příkon | max. 13,2 W (2,0 A na sběrnici UBus, UL = 24 V) |
Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
Napájení proudem | 2 A |
Potenciály | |
Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2) |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Zástrčka Axioline F | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Webový server | ano |
Místní sběrnice Axioline F | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Modul patice sběrnice |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Servis | |
Systém sběrnice | USB |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Micro USB typ B |
Rychlost přenosu | max. 115,2 kBit/s |
Počet kanálů | 1 |
Ethernet | |
Systém sběrnice | RJ45 |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Počet kanálů | 2 |
Šířka | 45 mm |
Výška | 125,9 mm |
Hloubka | 74 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C až do 2000 m n.m. |
-25 °C ... 55 °C až do 3000 m n.m. | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2, bez orosení, bez tvoření ledu) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2, bez orosení, bez tvoření ledu) |
Náraz (provoz) | 10g (Zkouška soustavnými rázy podle DIN EN 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 5g |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Výboj statické elektřiny (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetická pole EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Rychlé tranzienty (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kritérium B, ±2 kV | |
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Tranzientní přepětí (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC ± 0,5 kV/±0,5 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice ±1 kV | |
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny šířící se po vedení EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
Zkouška vysílání rušení dle EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Vlastnosti rádiového rušení EN 55032 Třída B |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2404701 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRA |
Kód výrobku | DRADAB |
GTIN | 4055626426310 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 248,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 225,6 g |
Číslo celní sazby | 85371091 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701799
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Programovací software 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Spojovací kabel 2701626
-
AXL F BS BK - Konektor připojení sběrnice 2701422
Vaše výhody
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... 60 °C
Zvýšená pevnost EMC
2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
SD karta do 2 GB jako volitelná zásuvná parametrizační paměť
Konfigurace přes USB
Integrované UPS pro cílené vypnutí aplikace
Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO
Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Řadič PROFINET (až 16 device) nebo device PROFINET
Programovatelné pomocí PC-Worx Engineer
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno