PSR-MIS-RL-A-R - Ovládací prvek bezpečnostního spínače
1533187

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, zesílený akční člen, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, ploché provedení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Plochá konstrukce
Zesílený akční člen pro prodloužení spínacích vzdáleností
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství