PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC - Snímač bezpečnostního spínače
1533277

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, ploché provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Plochá konstrukce
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Flexibilní připojení díky otevřenému konci kabelu
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství