Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSR-MIS nabízejí cenově výhodné bezpečnostní řešení. Bezpečnostní spínače této série využívají osvědčený princip magnetického spínání k monitorování pohyblivých ochranných krytů a vyznačují se jednoduchou instalací.
PSR-MIS-RL-S-NONC-M8-4P
-
Snímač bezpečnostního spínače
1533189
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, ploché provedení, 4pólový konektor M8
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: Industrial componentFunctional Safety
ID schválení: Z1002942900060Rev.00Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Plochá konstrukce
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Technika připojení M8
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství